Menü Suche

Schalthebel ‒ Griffstange mit konischem Knauf

Auf Lager

Schalthebel-Griffstangen mit konischem Knauf bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der konische Knauf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz für einfachen Griff und eine ästhetische Oberfläche. Ideal zur Nutzung an Maschinen, um die Gänge zu wechseln.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Gewindegröße Gesamtlänge Schaftmaterial Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stahl
14,2836 € - 19,0115 € 9 Auf Lager
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stahl
12,0733 € - 15,7737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stahl
14,2079 € - 19,6069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stahl
14,0359 € - 19,3696 € 2 Auf Lager
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Stahl
11,3496 € - 15,1063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stahl
11,0994 € - 14,7733 € 25 Auf Lager
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stahl
15,9008 € - 21,9432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stahl
23,1642 € - 31,9666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stahl
15,021 € - 20,7289 € 7 Auf Lager
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Stahl
19,5166 € - 26,9329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stahl
12,3101 € - 16,9879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stahl
18,1782 € - 25,0859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stahl
17,4925 € - 24,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Stahl
9,3935 € - 12,5028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12
141.0 mm
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M10
114.0 mm
Stahl
  • von 3
Schalthebel 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10322291


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    109.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    30.0 mm
Schalthebel 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

10641132

Preisbereich
19,0115 € - 14,2836 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10322314


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    38.1 mm
Schalthebel 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10322130

Preisbereich
15,7737 € - 12,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10322123

Preisbereich
19,6069 € - 14,2079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    91.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

10322055


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    176.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    53.1 mm
Schalthebel 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

10322147

Preisbereich
19,3696 € - 14,0359 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10322116

Preisbereich
15,1063 € - 11,3496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    109.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10322109

Preisbereich
14,7733 € - 11,0994 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

10322161

Preisbereich
21,9432 € - 15,9008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

10322208

Preisbereich
31,9666 € - 23,1642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    268.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    90.0 mm
Schalthebel 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

10322154

Preisbereich
20,7289 € - 15,021 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

10322185

Preisbereich
26,9329 € - 19,5166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    176.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

10322079


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    268.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    53.1 mm
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Stahl

10322093

Preisbereich
16,9879 € - 12,3101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

10322192

Preisbereich
25,0859 € - 18,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

10322178

Preisbereich
24,1396 € - 17,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

10641675

Preisbereich
12,5028 € - 9,3935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    30.0 mm
Schalthebel 141.0 mm M12 14.0 mm Edelstahl

10498880


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 114.0 mm M10 12.0 mm Stahl

10498774


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm