Menü Suche

Schalthebel - Griffstange ohne Endstück

In Produktion

Schalthebelgriffstangen verfügen an beiden Enden über ein Gewinde, um Ihr Anschlussteil an einem Ende zu montieren und die eingeleitete Kraft bis zur Schaltung zu verstärken. Am anderen Gewindeende kann ein Knauf in der Ausführung Ihrer Wahl angebracht werden. Diese Griffstangen sind mit Stahl- oder Edelstahlschaft und Messingeinsatz erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Länge langes Gewinde Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
127.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
88.9 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
63.5 mm
12.7 mm
11,0327 € - 13,6161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
127.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
152.4 mm
19.1 mm
10,2045 € - 12,7661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
63.5 mm
12.7 mm
17,533 € - 21,9522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
203.2 mm
25.4 mm
15,6776 € - 19,625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
152.4 mm
19.1 mm
Schalthebelgriffstange M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    12.7 mm
  • Schaftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Schalthebelgriffstange M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    12.7 mm
  • Schaftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Schalthebelgriffstange M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    12.7 mm
  • Schaftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Schalthebelgriffstange M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Preisbereich
13,6161 € - 11,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    12.7 mm
  • Schaftdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Schalthebelgriffstange M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    19.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Schalthebelgriffstange 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Preisbereich
12,7661 € - 10,2045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    12.7 mm
  • Schaftdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Schalthebelgriffstange M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Preisbereich
21,9522 € - 17,533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    25.4 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.3 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Schalthebelgriffstange 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Preisbereich
19,625 € - 15,6776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge langes Gewinde
    19.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.3 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtlänge
    152.4 mm