Menü Suche

Scharnier-/Lager-Schutzstopfen, gerippt, offen

Auf Lager

Offene Scharnierlager-Schutzstopfen mit geripptem Design bieten starken Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Ihr offenes Design in der Mitte ermöglicht eine einfache Aufhängung während der Lagerung und des Lackierens. Können Temperaturen von -10 C bis +110 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Das Profil ist in der Mitte geöffnet, so dass das Teil während der Lackierung und Lagerung aufgehängt werden kann.

  • Wird in offener Ausführung geliefert.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0016

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID FD H OD Kaufen
0,747 € - 1,5688 € 625 Auf Lager
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
0,488 € - 1,025 € 2520 Auf Lager
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
0,2371 € - 0,4554 € 1284 Auf Lager
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
0,1752 € - 0,7687 € 5000 Auf Lager
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
0,404 € - 0,8484 € 400 Auf Lager
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
0,189 € - 0,6947 € 6700 Auf Lager
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
0,1576 € - 0,632 € 450 Auf Lager
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
0,1015 € - 0,5182 € 3450 Auf Lager
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,1675 € - 0,3616 € 3000 Auf Lager
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
0,6833 € - 1,4349 € 570 Auf Lager
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
Lagerstopfen 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Gelb

10100622

Preisbereich
1,5688 € - 0,747 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Gelb

10100608

Preisbereich
1,025 € - 0,488 €

Lagerbestände
2520 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Gelb

10100585

Preisbereich
0,4554 € - 0,2371 €

Lagerbestände
1284 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Gelb

10100578

Preisbereich
0,7687 € - 0,1752 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Gelb

10100592

Preisbereich
0,8484 € - 0,404 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Gelb

10100561

Preisbereich
0,6947 € - 0,189 €

Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Gelb

10100554

Preisbereich
0,632 € - 0,1576 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Gelb

10100547

Preisbereich
0,5182 € - 0,1015 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Gelb

10100530

Preisbereich
0,3616 € - 0,1675 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerstopfen 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Gelb

10100615

Preisbereich
1,4349 € - 0,6833 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Material
    LDPE