Menü Suche

Scharnier-/Lager-Schutzstopfen - geschlossen

Auf Lager

Geschlossene Scharnierlager-Schutzstopfen bieten starken Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Können Temperaturen von -10 C bis +110 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke.

  • Wird in geschlossener Ausführung geliefert.
Material: PP Farbe: Grau Seriennummer: SRF0007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID FD OD H Kaufen
0,288 € - 0,448 € 555 Auf Lager
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,8102 € - 1,2604 € 1000 Auf Lager
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
  • von 2
Lagerstopfen 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grau

10100219

Preisbereich
0,448 € - 0,288 €

Lagerbestände
555 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerstopfen 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grau

10099179

Preisbereich
1,2604 € - 0,8102 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP