Schiebespanner für massive Rundstangen werden verwendet, um massive Rundstangen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.
Schiebespanner können für geschlitzte Bohrungen in einer massiven Gleitschiene oder eine massive Rundstange gedacht sein. Die Spindel wird von der inneren Feder mit einer Kraft von 70 N angezogen, um ein Rattern der Spindel zu verhindern. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer massiven Rundstange (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.
Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind innen verzahnt und rasten alle 7,2 (=360/50) ein.
Material: Gehäuse aus Polyamid (glasfaserverstärkt)
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | w2 | d1 | W3 | h1 | W1 | d2 | h2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 53,2757 € - 71,0343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 50,1918 € - 66,9224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
10.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.