Menü Suche

Schienensets mit Kreuzrollenführung

In Produktion

Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.

Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.

Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.

  • Perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +80 C.
  • Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Hub max. d3 l1 Kaufen
299,5146 € - 399,3461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
369,9887 € - 493,3182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
189,8498 € - 253,1297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
405,2155 € - 540,2839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
255,2085 € - 340,2746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
190,7058 € - 254,271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
255,2085 € - 340,2746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
223,0794 € - 297,4359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
106,7096 € - 142,2727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
94,93 € - 126,5699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
50,4812 € - 67,3049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
313,2406 € - 417,6575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
227,1656 € - 302,8875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
180,3528 € - 240,4738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
95,9184 € - 127,8845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
161,6745 € - 215,5694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
82,6205 € - 110,1539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
74,0405 € - 98,7207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
702,4272 € - 936,573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
1.439,2356 € - 1.918,9808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
  • von 4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 450.0 M6 15.0 Stahl

20162306

Preisbereich
399,3461 € - 299,5146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    450.0
  • Hub max.
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 550.0 M6 15.0 Stahl

20162320

Preisbereich
493,3182 € - 369,9887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    550.0
  • Hub max.
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 165.0 M3 6.0 Stahl

20174033

Preisbereich
253,1297 € - 189,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    165.0
  • Hub max.
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 600.0 M6 15.0 Stahl

20162337

Preisbereich
540,2839 € - 405,2155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    600.0
  • Hub max.
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 440.0 M5 11.0 Stahl

20162450

Preisbereich
340,2746 € - 255,2085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    440.0
  • Hub max.
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 300.0 M4 8.0 Stahl

20162160

Preisbereich
254,271 € - 190,7058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    300.0
  • Hub max.
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 400.0 M5 11.0 Stahl

20162214

Preisbereich
340,2746 € - 255,2085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    400.0
  • Hub max.
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 180.0 M3 6.0 Stahl

20162054

Preisbereich
297,4359 € - 223,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    180.0
  • Hub max.
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 175.0 M4 8.0 Stahl

20162115

Preisbereich
142,2727 € - 106,7096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    175.0
  • Hub max.
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 90.0 M3 6.0 Stahl

20162009

Preisbereich
126,5699 € - 94,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    90.0
  • Hub max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 50.0 M4 8.0 Stahl

20162061

Preisbereich
67,3049 € - 50,4812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • Hub max.
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 400.0 M8 22.0 Stahl

20162368

Preisbereich
417,6575 € - 313,2406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    400.0
  • Hub max.
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 360.0 M5 11.0 Stahl

20162207

Preisbereich
302,8875 € - 227,1656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    360.0
  • Hub max.
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M8 22.0 Stahl

20162344

Preisbereich
240,4738 € - 180,3528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 150.0 M4 8.0 Stahl

20162108

Preisbereich
127,8845 € - 95,9184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    150.0
  • Hub max.
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 150.0 M3 6.0 Stahl

20162047

Preisbereich
215,5694 € - 161,6745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    150.0
  • Hub max.
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 125.0 M4 8.0 Stahl

20162092

Preisbereich
110,1539 € - 82,6205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    125.0
  • Hub max.
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 60.0 M3 6.0 Stahl

20161989

Preisbereich
98,7207 € - 74,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • Hub max.
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 700.0 M8 22.0 Stahl

20174040

Preisbereich
936,573 € - 702,4272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    700.0
  • Hub max.
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1100.0 M8 22.0 Stahl

20159337

Preisbereich
1.918,9808 € - 1.439,2356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1100.0
  • Hub max.
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5