Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2025 € - 0,25 € | 1000 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Schwarz
|
0.839 in
21.3 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,20 € - 0,2469 € | 1499 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,1563 € - 0,193 € | 3500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.358 in
9.1 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1333 € - 0,1646 € | 1425 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.283 in
7.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1976 € - 0,244 € | 996 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Schwarz
|
0.669 in
17.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,1103 € - 2,3316 € | 2997 Auf Lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Schwarz
|
1.252 in
31.8 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5339 € - 0,6591 € | 200 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
1.87 in
47.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,1698 € - 0,2097 € | 1996 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
0.409 in
10.4 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1457 € - 0,1799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Schwarz
|
0.244 in
6.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4521 € - 0,5582 € | 500 Auf Lager |
1.134 in
28.8 mm
|
Natur
|
0.988 in
25.1 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4688 € - 0,5788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.61 in
40.9 mm
|
Schwarz
|
1.406 in
35.7 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1928 € - 0,238 € | 500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Schwarz
|
0.598 in
15.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,174 € - 0,2148 € | 1996 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Schwarz
|
0.476 in
12.1 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2491 € - 0,3076 € | 748 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Schwarz
|
1.031 in
26.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,151 € - 0,1864 € | 998 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Schwarz
|
0.299 in
7.6 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,6151 € - 0,7593 € | 97 Auf Lager |
2.39 in
60.7 mm
|
Schwarz
|
2.122 in
53.9 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,1928 € - 0,238 € | 1000 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Schwarz
|
0.539 in
13.7 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1976 € - 0,244 € | 999 Auf Lager |
0.791 in
20.1 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,506 € - 0,6246 € | 200 Auf Lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Schwarz
|
1.791 in
45.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,4893 € - 0,6041 € | 53 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Schwarz
|
1.594 in
40.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.