Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlauchverschleißschutz verhindert, dass abrasive Oberflächen punktuellen Verschleiß verursachen. Speziell geformte Rillen ermöglichen eine Befestigung mit Kabelbindern. Wird für Hydraulikschläuche, Benzin- und Ölleitungen verwendet.
Material: PVC Farbe: Gelb, Schwarz, Orange Seriennummer: SR6000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | L | Farbe | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4721 € - 3,6587 € | 384 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Orange
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 6,356 € - 7,0591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Schwarz
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 2,1091 € - 2,353 € | 750 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Orange
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 5,4091 € - 6,0117 € | 753 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
Schwarz
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 3,4721 € - 3,6587 € | 276 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Gelb
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 6,356 € - 7,0591 € | 28 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Gelb
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 2,1091 € - 2,353 € | 1288 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Schwarz
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 3,4721 € - 3,6587 € | 6000 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Schwarz
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 6,356 € - 7,0591 € | 22 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Orange
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 4,5912 € - 4,8352 € | 158 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Gelb
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 4,5912 € - 4,8352 € | 530 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Orange
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 4,5912 € - 4,8352 € | 3137 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Schwarz
|
Polyvinylchlorid
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.