Menü Suche

Schlauchverbinder

Auf Lager

Diese Schlauchverbinder bestehen aus zwei, drei und vier Verbindungsstutzen in einem gerillten Design, die Schläuche oder Rohre sicher und dicht verschließen. Lassen sich leicht in eine Vielzahl von Formen einbauen (I, T, L, X und Y). Chemikalienbeständig

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Material: HDPE, POM, Nylon Farbe: Natur Seriennummer: SR1935

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID L d1 d2 Typ Kaufen
2,2669 € - 4,333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
1,1291 € - 1,9943 € 2729 Auf Lager
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
1,7647 € - 3,8452 € 1950 Auf Lager
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
1,3903 € - 2,2526 € 348 Auf Lager
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
3,8021 € - 5,8682 € 2530 Auf Lager
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
0,0731 € - 0,1012 € 6250 Auf Lager
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
4,5482 € - 7,016 € 1408 Auf Lager
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
1,98 € - 3,7734 € 175 Auf Lager
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
  • von 2
Kreuzschlauchverbinder 5.6 mm 8.0 mm POM Natur

10341353

Preisbereich
4,333 € - 2,2669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 4.0 mm 6.0 mm POM Natur

10341247

Preisbereich
1,9943 € - 1,1291 €

Lagerbestände
2729 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 4.0 mm 6.0 mm POM Natur

10341346

Preisbereich
3,8452 € - 1,7647 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 2.7 mm 5.0 mm POM Natur

10341384

Preisbereich
2,2526 € - 1,3903 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
Kreuzschlauchverbinder 7.0 mm 10.0 mm POM Natur

10341360

Preisbereich
5,8682 € - 3,8021 €

Lagerbestände
2530 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Verbinder T-förmig 6.2 mm Natur

10339923

Preisbereich
0,1012 € - 0,0731 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Kreuzschlauchverbinder 8.6 mm 12.0 mm POM Natur

10341377

Preisbereich
7,016 € - 4,5482 €

Lagerbestände
1408 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 4.0 mm 6.0 mm POM Natur

10341292

Preisbereich
3,7734 € - 1,98 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder 8.6 mm 12.0 mm POM Natur

10341322


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen