Schließplatten und Raststite werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einem Rasterhalter, damit sie eng schließen. Diese Schließplatten schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.
Seriennummer: SR5075
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1713 € - 0,1949 € | 1473 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
POM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,2055 € | 2848 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Nylon
|
|
||
| 4,0528 € - 8,511 € | 95 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,4358 € - 5,1153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Stahl
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,1802 € | 6488 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
POM
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,3083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
||
| 0,4252 € - 0,4632 € | 2117 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
||
| 0,4012 € - 0,4379 € | 11490 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
POM
|
|
||
| 2,4459 € - 5,9337 € | 125 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5068 € - 0,5505 € | 1093 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Stahl
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,4801 € - 1,0616 € | 3175 Auf Lager |
|
PA
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.