Menü Suche

Schloss für Werkzeugkasten

Auf Lager

Hierbei handelt es sich um kostengünstige Zylinder-Drehriegel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
7,6331 € - 14,8543 € 57 Auf Lager
21,8087 € - 42,4538 € 414 Auf Lager
14,5344 € - 28,2925 € 33 Auf Lager
Riegel mit Griff 80.0 mm 19.0 mm Stahl

10273623

Preisbereich
14,8543 € - 7,6331 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Riegel mit Griff 80.0 mm 19.0 mm Edelstahl 304

10273630

Preisbereich
42,4538 € - 21,8087 €

Lagerbestände
414 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Riegel mit Griff 83.0 mm 22.0 mm Nylon

10273647

Preisbereich
28,2925 € - 14,5344 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    83.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Gesamtbreite
    22.0 mm