Menü Suche

Schlossgriff mit T-Griff

Auf Lager

Das HLK-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Korpusmaterial Gesamtbreite Schlüsseltyp Gesamthöhe Kaufen
6,7796 € - 10,5461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
PA
46.0 mm
Kein Schlüssel
120.0 mm
2,0669 € - 3,2151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Nylon
46.0 mm
Kein Schlüssel
20.0 mm
6,7796 € - 10,5461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Euroschlüssel (5333)
65.0 mm
5,0632 € - 7,8762 € 151 Auf Lager
55.0 mm
Nylon
40.0 mm
Kein Schlüssel
28.0 mm
9,3773 € - 14,587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Euroschlüssel (5333)
65.0 mm
28,3657 € - 41,8813 € 16 Auf Lager
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Kein Schlüssel
65.0 mm
26,1561 € - 38,6674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Kein Schlüssel
65.0 mm
7,9655 € - 12,3908 € 16 Auf Lager
202.9 mm
PA
46.0 mm
Kein Schlüssel
65.0 mm
12,7355 € - 14,1505 € 50 Auf Lager
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Euroschlüssel (5333)
67.0 mm
12,7355 € - 14,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Euroschlüssel (5333)
67.0 mm
11,5439 € - 12,8265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Schlüssellos
67.0 mm
211,071 € - 443,249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
35.0 mm
34,3631 € - 50,7397 € 143 Auf Lager
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Euroschlüssel (5333)
65.0 mm
11,544 € - 12,8266 € 30 Auf Lager
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Schlüssellos
67.0 mm
Verriegelnd Kein Schlüssel 140.0 mm PA Schwarz

20048167

Preisbereich
10,5461 € - 6,7796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    24.0 mm
  • Montagelochbreite
    24.0 mm
Safety Handle 125.0 mm Nylon Gelb

20048112

Preisbereich
3,2151 € - 2,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Gelb
Verriegelnd Euroschlüssel (5333) 140.0 mm Schwarz

20048136

Preisbereich
10,5461 € - 6,7796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    202.9 mm
  • Greifweite
    60.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
Riegelgriff

20048099

Preisbereich
7,8762 € - 5,0632 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Verriegelnd Euroschlüssel (5333) 140.0 mm Schwarz

20048143

Preisbereich
14,587 € - 9,3773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    202.9 mm
  • Greifweite
    80.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
Ohne Verriegelung Kein Schlüssel 140.0 mm Schwarz

20048174

Preisbereich
41,8813 € - 28,3657 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    202.9 mm
  • Greifweite
    80.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
Ohne Verriegelung Kein Schlüssel 140.0 mm Schwarz

20048150

Preisbereich
38,6674 € - 26,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    202.9 mm
  • Greifweite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
Nicht verriegelnd Kein Schlüssel 140.0 mm Schwarz

20048075

Preisbereich
12,3908 € - 7,9655 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    202.9 mm
  • Korpusmaterial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Riegel mit T-Griff 80.0 mm Zamak

20077686

Preisbereich
14,1505 € - 12,7355 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    94.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Riegel mit T-Griff 100.0 mm Zamak

20077662

Preisbereich
14,1506 € - 12,7355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Riegel mit T-Griff 100.0 mm Zamak

20077679

Preisbereich
12,8265 € - 11,5439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Gehäuseriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel Zamak

20077709

Preisbereich
443,249 € - 211,071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    94.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Verriegelnd Euroschlüssel (5333) 140.0 mm Schwarz

20048129

Preisbereich
50,7397 € - 34,3631 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    202.9 mm
  • Greifweite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
Riegel mit T-Griff 80.0 mm Zamak

20077693

Preisbereich
12,8266 € - 11,544 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    94.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm