Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR1970
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| 2999 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| 2796 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| 1099 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 172 Auf Lager |
|
Natur
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 3905 Auf Lager |
|
Natur
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 2768 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| 2996 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||
| 1266 Auf Lager |
|
Natur
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 6328 Auf Lager |
|
Natur
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| 982 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||
| 1996 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 1011 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|||
| 9949 Auf Lager |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 1017 Auf Lager |
|
Natur
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 2825 Auf Lager |
|
Natur
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||
| 799 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.