Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plomben für schmale Vertiefungen sind so konzipiert, dass sie Anzeichen von Manipulationen oder Sicherheitsverstößen anzeigen. Diese Plomben sind ideal für die Sicherung von Trolleys in Flugzeugen, Geldautomatenkassetten und anderen Wagenanwendungen. Das Vollkunststoffdesign verfügt über einen Verriegelungsmechanismus aus Acetal.
Farbe: Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün, Blau Seriennummer: SRH0043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | E | F | Farbe | D | A | B | C | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0502 € - 0,0558 € | 1000 Auf Lager |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Grün
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Rot
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0558 € | 2000 Auf Lager |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Gelb
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,0447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Orange
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Blau
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Weiß
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.