Schmiernippel-Kappen sollen Schmiernippel vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützen. Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Kappen mit oder ohne Lasche, um das Entfernen zu erleichtern. Das Design der Kappe bietet eine Auswahl an gerändelten oder ungerändelten Köpfen für einfaches Greifen. Diese Schmiernippelkappen können auch als optischer Indikator dafür verwendet werden, ob die Armatur geschmiert wurde.
Sie sind eine wirtschaftliche Lösung, die sich schnell und einfach installieren und entfernen lässt.
Wird bei Flüssigkeitsübertragungsanwendungen mit Schmiernippeln verwendet.
Material: TPE, PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,1049 € | 8000 Auf Lager |
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.248 in
6.3 mm
|
4
|
||
| 0,082 € - 0,1302 € | 154500 Auf Lager |
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,082 € - 0,1302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | 97 Auf Lager |
Schwarz
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,0216 € - 0,0336 € | 13000 Auf Lager |
Rot
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,0226 € - 0,0352 € | 5099 Auf Lager |
Rot
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0258 € - 0,0402 € | 99 Auf Lager |
Schwarz
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.