Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnapp-Blindstopfen wurden entwickelt, um ungenutzte Bohrungen und Öffnungen zu verschließen, ohne dass Befestigungselemente oder Klebstoffe erforderlich sind. Der Einrastmechanismus sorgt für eine sichere Verbindung, die ein versehentliches Entfernen verhindert, selbst unter Druck oder Vibration. Bieten hohe Stoßfestigkeit und schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Schadstoffen. Leicht zu installieren durch einfaches Eindrücken/Einrasten. Ideal für den Einsatz in der Fertigungs-, Elektronik- und Bauindustrie.Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss ohne zusätzliche Befestigungen oder Kleber.Gewährleisten eine hohe Stoßfestigkeit und halten Staub, Feuchtigkeit und andere Schadstoffe aus der Bohrung fern.Einfach zu installieren, erfordern nur ein Eindrücken oder Einrasten, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer: SR1760
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d1 | Farbe | H | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1377 € - 0,2931 € | 8500 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0814 € - 0,1136 € | 220 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | 6400 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Schwarz
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1693 € - 0,3495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2295 € - 0,4911 € | 900 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085288 | 0,1163 € - 0,2512 € | 4500 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
| 0,1449 € - 0,3103 € | 1000 Auf Lager |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1057 € - 0,2259 € | 15000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,1879 € - 0,3917 € | 750 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0932 € - 0,2012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3055 € - 0,6568 € | 150 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0879 € - 0,1952 € | 5000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3443 € - 0,7382 € | 2000 Auf Lager |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,699 € | 800 Auf Lager |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,4399 € | 122 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.