Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungsstopfen bieten effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit während der Fertigung, Lagerung und des Transports und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch einen leichten Druck rastet der Stopfen mithilfe der integrierten Rippe ein und lässt sich so leicht anbringen und entfernen. Das Kreuzschlitz-Feature ermöglicht die Entfernung mit einem Werkzeug, das den Stopfen herausdreht.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | Bolzengewinde | h | H | Bolzengewinde | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0788 € - 0,0876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,03 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0562 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 0,0446 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0241 € - 0,0375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 0,0196 € - 0,0305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,0662 € - 0,103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0425 € - 0,0472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 0,0217 € - 0,0338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,0358 € - 0,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.