Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen

Auf Lager

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe d h D Gewindestandard Typ Kaufen
0,0715 € - 0,1307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blau
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,07 € - 0,1319 € 7000 Auf Lager
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blau
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0908 € - 0,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16
Gelb
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0735 € - 0,3223 € 6900 Auf Lager
1-1/16-12
Gelb
24.7 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,218 € - 0,467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
Gelb
5.2 mm
5.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0591 € - 0,1054 € 172 Auf Lager
Without Lugs
Rot
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,0662 € - 0,1271 € 1000 Auf Lager
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blau
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,3213 € - 0,696 € 3800 Auf Lager
1-5/16
Gelb
30.9 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,08 € - 0,08 € 41000 Auf Lager
1/2
Gelb
11.1 mm
6.9 mm
UNF-Gewinde
1
0,2697 € - 0,5604 € 1400 Auf Lager
1-1/4
Gelb
29.5 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0751 € - 0,5965 € 80000 Auf Lager
5/16
Gelb
6.7 mm
6.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,0433 € - 0,0674 € 2000 Auf Lager
3/4 in
Rot
11.0 mm
31.6 mm
Gasgewinde
4
0,0306 € - 0,0476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16 in
Rot
6.0 mm
15.8 mm
UNF-Gewinde
4
0,0572 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
Rot
12.8 mm
37.5 mm
Gasgewinde
4
0,0674 € - 0,1049 € 1800 Auf Lager
M30; 1;3/6 in
Rot
12.0 mm
37.5 mm
Metrische Gewinde
4
0,0384 € - 0,0598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16 in
Rot
7.2 mm
24.0 mm
UNF-Gewinde
4
0,0825 € - 0,1283 € 2000 Auf Lager
1;1/2 in
Rot
10.2 mm
49.5 mm
Gasgewinde
4
0,0221 € - 0,0344 € 20000 Auf Lager
1/4 in; 1/2 in
Rot
8.2 mm
17.6 mm
Gasgewinde
4
0,02 € - 0,0311 € 15000 Auf Lager
1/8 in; M10
Rot
5.7 mm
14.3 mm
Gasgewinde
4
0,0788 € - 0,1226 € 99 Auf Lager
1;1/4 in
Rot
12.7 mm
55.0 mm
Gasgewinde
4
  • von 3
Schnappbefestigungsstopfen UNF 5/8 in x 18 UNF/JIC 14.3 mm Blau LDPE - PIR

10085172

Preisbereich
0,1307 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blau LDPE - PIR

10085165

Preisbereich
0,1319 € - 0,07 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 11/16" UNF Gelb LDPE

10158791

Preisbereich
0,1876 € - 0,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    11/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-1/16-12" UNF Gelb LDPE

10158715

Preisbereich
0,3223 € - 0,0735 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/4" UNF Gelb LDPE

10158784

Preisbereich
0,467 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Einsteckstopfen 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rot

10085226

Preisbereich
0,1054 € - 0,0591 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    Without Lugs
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blau LDPE - PIR

10085141

Preisbereich
0,1271 € - 0,0662 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-5/16" UNF Gelb LDPE

10158746

Preisbereich
0,696 € - 0,3213 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/2" UNF Gelb LDPE

10158777

Preisbereich
0,08 € - 0,08 €

Lagerbestände
41000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-1/4" UNF Gelb LDPE

10158722

Preisbereich
0,5604 € - 0,2697 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 5/16" UNF Gelb LDPE

10158838

Preisbereich
0,5965 € - 0,0751 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen NPT 3/4" Gas Rot LDPE - PIR

20573355

Preisbereich
0,0674 € - 0,0433 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/16" UNF Rot LDPE - PIR

20573409

Preisbereich
0,0476 € - 0,0306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 1" Gas Rot LDPE - PIR

20573362

Preisbereich
0,0891 € - 0,0572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen Metrisch und UNF M39 Rot LDPE - PIR

20573461

Preisbereich
0,1049 € - 0,0674 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M30; 1;3/6 in
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 11/16" UNF Rot LDPE - PIR

20573416

Preisbereich
0,0598 € - 0,0384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Gewindegröße
    11/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 1,1/4" Gas Rot LDPE - PIR

20573386

Preisbereich
0,1283 € - 0,0825 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Gewindegröße
    1;1/2 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT- und UNF 1/4" Gas Rot LDPE - PIR

20573317

Preisbereich
0,0344 € - 0,0221 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in; 1/2 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT und metrisch 1/8" Gas Rot LDPE - PIR

20573300

Preisbereich
0,0311 € - 0,02 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in; M10
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 1,1/2" Gas Rot LDPE - PIR

20573379

Preisbereich
0,1226 € - 0,0788 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    1;1/4 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot