Menü Suche

Schnappmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0874 € - 0,1389 € 31500 Auf Lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0707 € - 0,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2021 € - 0,2496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,0736 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0685 € - 0,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0828 € - 0,1022 € 17392 Auf Lager
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0608 € - 0,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0679 € - 0,0821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0489 € - 0,0734 € 2453 Auf Lager
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0816 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0701 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € 5892 Auf Lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,074 € - 0,0914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0996 € - 0,123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1256 € - 0,1396 € 2795 Auf Lager
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € 9000 Auf Lager
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
10307762 0,0703 € - 0,0868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
4.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0691 € - 0,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0693 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
  • von 3
Blechmutter 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm PA

10091418

Preisbereich
0,1389 € - 0,0874 €

Lagerbestände
31500 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.2
  • Bohrungsgröße
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natural
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404843

Preisbereich
0,0786 € - 0,0707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404959

Preisbereich
0,2496 € - 0,2021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    13.9 mm
  • Kopfhöhe
    27.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404850

Preisbereich
0,0818 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

10404942

Preisbereich
0,0762 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404973

Preisbereich
0,1022 € - 0,0828 €

Lagerbestände
17392 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307236

Preisbereich
0,0669 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307205

Preisbereich
0,0821 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307229

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
2453 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307809

Preisbereich
0,1328 € - 0,0816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307786

Preisbereich
0,0866 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307793

Preisbereich
0,0877 € - 0,071 €

Lagerbestände
5892 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307779

Preisbereich
0,0914 € - 0,074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307755

Preisbereich
0,123 € - 0,0996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307168

Preisbereich
0,1396 € - 0,1256 €

Lagerbestände
2795 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307175

Preisbereich
0,0938 € - 0,076 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307762

Preisbereich
0,0868 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307199

Preisbereich
0,0889 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307182

Preisbereich
0,0837 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307243

Preisbereich
0,077 € - 0,0693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2