Menü Suche

Schnappmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
0,074 € - 0,0914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0489 € - 0,0734 € 2453 Auf Lager
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0816 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1256 € - 0,1396 € 2795 Auf Lager
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0693 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
10307762 0,0703 € - 0,0868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0691 € - 0,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0996 € - 0,123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0608 € - 0,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € 9000 Auf Lager
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0489 € - 0,0734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € 5892 Auf Lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0679 € - 0,0821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0701 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0874 € - 0,1389 € 23500 Auf Lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0962 € - 0,1188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0723 € - 0,0795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0575 € - 0,0913 € 23862 Auf Lager
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1111 € - 0,176 € 15664 Auf Lager
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
  • von 3
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307779

Preisbereich
0,0914 € - 0,074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307229

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
2453 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307199

Preisbereich
0,0889 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307809

Preisbereich
0,1328 € - 0,0816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307168

Preisbereich
0,1396 € - 0,1256 €

Lagerbestände
2795 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307243

Preisbereich
0,077 € - 0,0693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307762

Preisbereich
0,0868 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307182

Preisbereich
0,0837 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307755

Preisbereich
0,123 € - 0,0996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307236

Preisbereich
0,0669 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307175

Preisbereich
0,0938 € - 0,076 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307212

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307793

Preisbereich
0,0877 € - 0,071 €

Lagerbestände
5892 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307205

Preisbereich
0,0821 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307786

Preisbereich
0,0866 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm PA

10091418

Preisbereich
0,1389 € - 0,0874 €

Lagerbestände
23500 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.2
  • Bohrungsgröße
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon

10404935

Preisbereich
0,1188 € - 0,0962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #6
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    18.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon

10404997

Preisbereich
0,0795 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm PA

10091388

Preisbereich
0,0913 € - 0,0575 €

Lagerbestände
23862 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    2.9
  • Bohrungsgröße
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Preisbereich
0,176 € - 0,1111 €

Lagerbestände
15664 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.8
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur