Menü Suche

Schnappriegelverschluss - Zubehör

Auf Lager

Zubehör für Schnappriegelverschlüsse bietet maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Breite Länge Typ Kaufen
5,485 € - 6,0944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • von 2
Kabel mit Feder M6 1500.0 mm Stahl Verzinkt

20068257

Preisbereich
6,0944 € - 5,485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1500.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel mit Feder 2000.0 mm Stahl Verzinkt

20068363

Preisbereich
6,9547 € - 6,2592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    2000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stahl

20068271


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    2000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring