Menü Suche

Schnellspann-Rändelknöpfe

In Produktion

Schnellspann-Rändelknöpfe verfügen über eine gerändelte Oberfläche, die einen besseren Halt und einfacheres Drehen ermöglicht. Sie können schnell mit den Fingern und ein wenig Klemmkraft angezogen oder gelöst werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge notwendig sind. Dies kann Zeit und Aufwand in Situationen sparen, wenn Änderungen regelmäßig erforderlich sind.

Der Knopf wird schräg auf den Gewindebolzen gesetzt und dann in die axiale Position gebracht, um auf das Bolzengewinde zu passen. An diesem Punkt kann er mit einer kleinen Rotation arretiert werden.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.

  • Der Knopf wird schräg auf den Bolzen mit Gewinde gesetzt und dann in die axiale Position gebracht, um auf das Bolzengewinde zu passen.
  • Kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Stahl Seriennummer: SR37360

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 d4 d3 d1 d2 k Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7
16.0
M6
24.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
28.0
M10
36.0
15,4989 € - 20,6653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
32.0
M12
40.0
11,6675 € - 15,5499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7
20.0
M8
30.0
Schnellspann-Rändelknopf M6 24.0 Stahl

20179816


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Gewicht g
    35.0
Schnellspann-Rändelknopf M10 36.0 Stahl

20179830


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Gewicht g
    120.0
Schnellspann-Rändelknopf M12 40.0 Stahl

20179724

Preisbereich
20,6653 € - 15,4989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Gewicht g
    145.0
Schnellspann-Rändelknopf M8 30.0 Stahl

20179823

Preisbereich
15,5499 € - 11,6675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Gewicht g
    70.0