Schraubenabdeckkappen werden über die Schrauben gestülpt. Sorgen für ein sauberes Finish und schützen gleichzeitig vor Staub und Beschädigungen. Werden zur Abdeckung von Schraubköpfen in furnierten Spanplatten eingesetzt.Entwickelt, um ein ansprechendes und professionelles Erscheinungsbild und Finish zu gewährleisten.Bieten einen ordentlichen Abschluss und schützen Schrauben vor dem Eindringen von Staub und Schmutz.Zur Abdeckung freiliegender Schrauben in Möbelstücken, Schränken und im Automobilbereich. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Elfenbein, Weiß, Dunkelbraun, Silbern, Creme, Teak, Hellbraun Seriennummer: , SR1612
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Farbe | Schraubengröße | d1 | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| 10072707 | 0,0535 € - 0,0749 € | 14000 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
|
| 0,0514 € - 0,072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 10000 Auf Lager |
|
Hellbraun
|
|
|
|
|||
| 0,0686 € - 0,1067 € | 14000 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Dunkelbraun
|
|
|
|
|||
| 0,0519 € - 0,0727 € | 4000 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0614 € - 0,0956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Teak
|
|
|
|
|||
| 0,0549 € - 0,0855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
||
| 0,0093 € - 0,0145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Creme
|
|
|
|
||
| 0,0496 € - 0,0552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Elfenbein
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0706 € - 0,0785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Dunkelbraun
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0103 € - 0,0144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
Weiß
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.