Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0732 € - 0,1023 € | 5017 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,0481 € - 0,0674 € | 34898 Auf Lager |
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0644 € - 0,0899 € | 65848 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0571 € - 0,0798 € | 82998 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,097 € - 0,135 € | 322 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0764 € - 0,1067 € | 11135 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,1301 € - 0,1675 € | 494 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0923 € - 0,1289 € | 58 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0571 € - 0,0798 € | 527 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,045 € - 0,0528 € | 1828 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,0571 € - 0,0798 € | 40613 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0661 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,0481 € - 0,0674 € | 29468 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,0923 € - 0,1289 € | 61000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,1115 € - 0,1548 € | 8088 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0574 € - 0,0801 € | 8951 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,0571 € - 0,0798 € | 1760 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,0481 € - 0,0674 € | 21416 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
0,0481 € - 0,0674 € | 22372 Auf Lager |
Weiß
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
0,0732 € - 0,1023 € | 39899 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.