Menü Suche

Schraubenrosetten

Auf Lager

Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.

Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1946

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Unterlegscheibentyp Schraubenart Kaufen
0,0818 € - 0,101 € 796 Auf Lager
Natur
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,0872 € - 0,1076 € 8496 Auf Lager
Natur
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,1506 € - 0,1951 € 99987 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
22.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1136 € - 0,1578 € 3924 Auf Lager
Schwarz
8.4 mm
20.0 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
  • von 4
Schraubenrosetten 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10333518

Preisbereich
0,101 € - 0,0818 €

Lagerbestände
796 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #10
Schraubenrosetten 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Natur

10333525

Preisbereich
0,1076 € - 0,0872 €

Lagerbestände
8496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4"
Schraubenrosetten 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049037

Preisbereich
0,1951 € - 0,1506 €

Lagerbestände
99987 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
Schraubenrosetten 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048955

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
3924 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    20.0 mm