Schrumpfendkappen werden zum Abdichten, Isolieren und Schützen von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde verwendet. Mit einer dicken, selbstklebenden Innenwand. Schrumpfen bei Erwärmung und können bei Temperaturen zwischen -55 C und +110 C eingesetzt werden.Ideal zur Abdichtung oder Isolierung und zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen.Zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz oder Feuchtigkeit.Können bei Temperaturen zwischen -55 C und +110 C eingesetzt werden. Material: PO Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1180
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | h | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,353 € - 1,693 € | 1196 Auf Lager |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,8487 € - 41,6102 € | 249 Auf Lager |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 7,3174 € - 9,1395 € | 423 Auf Lager |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 8,3791 € - 10,4739 € | 78 Auf Lager |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 3,716 € - 4,62 € | 704 Auf Lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 0,8465 € - 1,0559 € | 156 Auf Lager |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,5183 € - 9,3978 € | 20 Auf Lager |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,2656 € - 6,5713 € | 2912 Auf Lager |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,1665 € - 2,683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,422 € - 6,3051 € | 6346 Auf Lager |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9397 € - 1,1736 € | 2009 Auf Lager |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,3304 € - 12,913 € | 78 Auf Lager |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 6,3417 € - 15,7281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,1795 € - 6,4995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 3,1995 € - 4,003 € | 77 Auf Lager |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,9656 € - 1,9656 € | 1595 Auf Lager |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,9296 € - 69,8123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,4434 € - 4,3043 € | 359 Auf Lager |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,5252 € - 3,1852 € | 316 Auf Lager |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.