Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1008 € - 0,1512 € | 2000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0904 € - 1,856 € | 10430 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,4281 € | 525 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1416 € - 0,2335 € | 80000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0378 € - 0,2726 € | 4500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5409 € - 1,1359 € | 7000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1966 € - 1,856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,5182 € | 2000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0392 € - 0,3615 € | 5500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5868 € - 0,7562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.988 in
25.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,4399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,5753 € - 0,6689 € | 5100 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5065 € - 2,2055 € | 1050 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0846 € - 0,2054 € | 3500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,12 € - 0,2573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1633 € | 20000 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4278 € | 2834 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5638 € - 0,7412 € | 13354 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,3193 € | 150 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.