Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.
Seriennummer: SR2791
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Abstand Schlüsselweite | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,044 € - 0,0489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0404 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0225 € - 0,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0433 € - 0,0481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,063 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0831 € - 0,1026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0638 € - 0,0788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0519 € - 0,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,03 € - 0,0333 € | 799 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0411 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,066 € - 0,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0397 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0927 € - 0,1144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0519 € - 0,0577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3858 € - 0,4763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,044 € - 0,0489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0353 € - 0,0393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0593 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,039 € - 0,0433 € | 1000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0164 € - 0,0202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.