Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0544 € - 0,0604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,323 € - 0,3588 € | 4000 Auf Lager |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0604 € | 3000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | 3838 Auf Lager |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,3429 € | 50894 Auf Lager |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0356 € | 10800 Auf Lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0726 € | 3000 Auf Lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0801 € | 430 Auf Lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0823 € | 2701 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0656 € | 4920 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.