Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1262 € - 0,1262 € | 1056 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0776 € | 498 Auf Lager |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2421 € | 3590 Auf Lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 700 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 2000 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 1373 Auf Lager |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1577 € | 1388 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,1492 € | 1436 Auf Lager |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0655 € | 2000 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | 5658 Auf Lager |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 2421 Auf Lager |
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10010297 | 0,0572 € - 0,0636 € | 2000 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,0613 € - 0,0682 € | 820 Auf Lager |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0701 € | 15083 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | 1455 Auf Lager |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 1458 Auf Lager |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 500 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 1000 Auf Lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.