Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1341 € - 0,1577 € 500 Auf Lager
M4
12.0 mm
0,1124 € - 0,1249 € 500 Auf Lager
M2.5
8.0 mm
0,1072 € - 0,1262 € 499 Auf Lager
M4
5.0 mm
0,0549 € - 0,061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.4 mm
0,0237 € - 0,0263 € 300 Auf Lager
M4
6.4 mm
0,0703 € - 0,0782 € 1000 Auf Lager
M4
13.6 mm
0,2477 € - 0,2833 € 16197 Auf Lager
M4 x 0.7
6.4 mm
0,2154 € - 0,2463 € 6998 Auf Lager
6.4 mm
0,2477 € - 0,2833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2154 € - 0,2463 € 1440 Auf Lager
9.5 mm
0,0693 € - 0,077 € 7168 Auf Lager
M4 x 0.7
12.7 mm
0,0772 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
19.1 mm
0,2154 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
0,2196 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
3.2 mm
0,2196 € - 0,2492 € 41838 Auf Lager
M3
15.9 mm
0,2196 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
7.9 mm
0,0611 € - 0,0679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
0,2477 € - 0,2833 € 5901 Auf Lager
M3
3.2 mm
10016893 0,0638 € - 0,0709 € 1021 Auf Lager
M3
12.7 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage 12.0 mm PA

10175385

Preisbereich
0,1577 € - 0,1341 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage 8.0 mm PA

10175286

Preisbereich
0,1249 € - 0,1124 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 5.0 mm PA

10175422

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Preisbereich
0,061 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.4 mm PA

10119846

Preisbereich
0,0263 € - 0,0237 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 13.6 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10109236

Preisbereich
0,0782 € - 0,0703 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016749

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
16197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
6998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016756

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
1440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Preisbereich
0,077 € - 0,0693 €

Lagerbestände
7168 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Preisbereich
0,0858 € - 0,0772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 19.1 mm Nylon 6/6

10016657

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016794

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
41838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016862

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm Nylon 6/6

10109168

Preisbereich
0,0679 € - 0,0611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 22.2 mm Befestigung mit Innengewinde

10013748

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-0 3.2 mm Nylon

10016817

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
5901 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016893

Preisbereich
0,0709 € - 0,0638 €

Lagerbestände
1021 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm