Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,2477 € - 0,2833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
9.5 mm
0,2154 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
0,0718 € - 0,0798 € 2996 Auf Lager
M4
14.3 mm
0,0611 € - 0,0679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
0,1124 € - 0,1249 € 500 Auf Lager
M2.5
8.0 mm
0,1072 € - 0,1262 € 1000 Auf Lager
M4
6.0 mm
0,1072 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
0,1072 € - 0,1262 € 2421 Auf Lager
M3
5.0 mm
0,2196 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.4 mm
0,0236 € - 0,0263 € 29695 Auf Lager
M4
7.9 mm
0,0575 € - 0,0639 € 2800 Auf Lager
M4
9.5 mm
0,0716 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
25.4 mm
0,2154 € - 0,2463 € 316 Auf Lager
15.9 mm
0,0896 € - 0,0996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
15.9 mm
0,2477 € - 0,2833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
35.7 mm
0,0553 € - 0,0615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.7 mm
0,0774 € - 0,086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
0,2196 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
3.2 mm
0,0809 € - 0,0899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.7 mm
0,0701 € - 0,0779 € 86600 Auf Lager
#6
9.6 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    28.6 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm Nylon 6/6

10109168

Preisbereich
0,0679 € - 0,0611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 8.0 mm PA

10175286

Preisbereich
0,1249 € - 0,1124 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.0 mm PA

10175439

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage 8.0 mm PA

10175361

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 5.0 mm PA

10175347

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
2421 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016848

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 7.9 mm PA

10119853

Preisbereich
0,0263 € - 0,0236 €

Lagerbestände
29695 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Preisbereich
0,0639 € - 0,0575 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 25.4 mm PA Natur

10013816

Preisbereich
0,0796 € - 0,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
316 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Preisbereich
0,0996 € - 0,0896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017029

Preisbereich
0,0615 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

10016671

Preisbereich
0,086 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Preisbereich
0,0899 € - 0,0809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Anschraubbarer Abstandhalter 9.6 mm #6 UL94 V-2

10184301

Preisbereich
0,0779 € - 0,0701 €

Lagerbestände
86600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm