Menü Suche

Sechskantmuttern mit Flansch ‒ Kunststoff

Auf Lager

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Gesamthöhe Kaufen
0,0838 € - 0,1025 € 3692 Auf Lager
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,0816 € - 0,1007 € 130 Auf Lager
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,647 € - 0,647 € 3953 Auf Lager
M12
18.7 mm
14.4 mm
2,4391 € - 3,2282 € 944 Auf Lager
M16
15.8 mm
0,8106 € - 0,8106 € 4545 Auf Lager
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,3371 € - 0,3371 € 18000 Auf Lager
M10
16.0 mm
9.5 mm
  • von 2
Sechskantmutter mit Flansch M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10179642

Preisbereich
0,1025 € - 0,0838 €

Lagerbestände
3692 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179659

Preisbereich
0,1007 € - 0,0816 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M12 Natur Nylon 6/6

10338094

Preisbereich
0,647 € - 0,647 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 23.7 mm Nylon Natur

10400517

Preisbereich
3,2282 € - 2,4391 €

Lagerbestände
944 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M16 Natur Nylon 6/6

10203576

Preisbereich
0,8106 € - 0,8106 €

Lagerbestände
4545 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    23.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M10 22.0 mm 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10338100

Preisbereich
0,3371 € - 0,3371 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur