Schrauben mit einem sechseckig geformten Kopf, erhältlich in zahlreichen Materialien und vielen Größen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0385 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0219 € - 0,0244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1177 € | 1900 Auf Lager |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0273 € - 0,0304 € | 990 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0396 € | 4 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0276 € - 0,0307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,0506 € | 4353 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0393 € | 500 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0244 € - 0,0271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0488 € | 988 Auf Lager |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0276 € - 0,0307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0323 € | 10381 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0232 € - 0,0257 € | 496 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,0369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,1811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.