Menü Suche

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
144 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 Material A/F l1 d1 Kaufen
5,6452 € - 7,5304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
Edelstahl 304
17.0
40.0
M10
4,9013 € - 6,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
35.0
M5
4,2696 € - 5,6962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
25.0
M4
6,3483 € - 8,4678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
35.0
M12
6,7763 € - 9,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
40.0
M12
7,9991 € - 10,6689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
25.0
M16
2,7105 € - 3,6072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
8.0
M4
5,8898 € - 7,8564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
50.0
M6
3,7295 € - 4,9727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
20.0
M6
2,9245 € - 3,9027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
10.0
M6
5,1867 € - 6,919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
35.0
M4
2,3335 € - 3,1079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
Edelstahl 304
6.0
6.0
M3
11,1784 € - 14,9079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
50.0
M16
8,7837 € - 11,7083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
316 Edelstahl
19.0
50.0
M12
8,9773 € - 11,963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
45.0
M16
3,434 € - 4,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
16.0
M4
9,4767 € - 12,6356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
50.0
M16
3,4442 € - 4,5855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
16.0
M6
2,7105 € - 3,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
8.0
M5
4,9421 € - 6,5827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
40.0
M6
  • von 8
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 40.0 Edelstahl 304

20236892

Preisbereich
7,5304 € - 5,6452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 35.0 316 Edelstahl

20237318

Preisbereich
6,5317 € - 4,9013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 25.0 316 Edelstahl

20237202

Preisbereich
5,6962 € - 4,2696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 35.0 Edelstahl 304

20236953

Preisbereich
8,4678 € - 6,3483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 40.0 Edelstahl 304

20236960

Preisbereich
9,0283 € - 6,7763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 25.0 316 Edelstahl

20237714

Preisbereich
10,6689 € - 7,9991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 8.0 316 Edelstahl

20237158

Preisbereich
3,6072 € - 2,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 50.0 316 Edelstahl

20237431

Preisbereich
7,8564 € - 5,8898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 20.0 316 Edelstahl

20237370

Preisbereich
4,9727 € - 3,7295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 10.0 Edelstahl 304

20236731

Preisbereich
3,9027 € - 2,9245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 35.0 316 Edelstahl

20237226

Preisbereich
6,919 € - 5,1867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 6.0 Edelstahl 304

20236601

Preisbereich
3,1079 € - 2,3335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 50.0 316 Edelstahl

20237769

Preisbereich
14,9079 € - 11,1784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 50.0 316 Edelstahl

20237691

Preisbereich
11,7083 € - 8,7837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 45.0 Edelstahl 304

20237042

Preisbereich
11,963 € - 8,9773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 16.0 316 Edelstahl

20237189

Preisbereich
4,5753 € - 3,434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 50.0 Edelstahl 304

20237059

Preisbereich
12,6356 € - 9,4767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 16.0 316 Edelstahl

20237363

Preisbereich
4,5855 € - 3,4442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 8.0 Edelstahl 304

20236687

Preisbereich
3,6174 € - 2,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 40.0 Edelstahl 304

20236779

Preisbereich
6,5827 € - 4,9421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0