Menü Suche

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
144 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 Material A/F l1 d1 Kaufen
8,4882 € - 11,3109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
40.0
M16
6,9801 € - 9,3034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
25.0
M16
4,453 € - 5,9305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
30.0
M6
8,9773 € - 11,963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
45.0
M16
10,4753 € - 13,9704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
60.0
M16
3,434 € - 4,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
16.0
M4
4,3918 € - 5,849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
30.0
M5
4,5141 € - 6,0121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
30.0
M5
3,22 € - 4,2899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
12.0
M8
5,8898 € - 7,8564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
50.0
M6
2,7105 € - 3,6072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
8.0
M4
5,7471 € - 7,6628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
316 Edelstahl
13.0
50.0
M8
7,5813 € - 10,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
50.0
M12
5,2376 € - 6,9801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
50.0
M8
2,7309 € - 3,6378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
Edelstahl 304
6.0
10.0
M3
2,7411 € - 3,6582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
316 Edelstahl
5.0
10.0
M3
4,4428 € - 5,9203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
35.0
M8
2,6595 € - 3,5461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
Edelstahl 304
7.0
8.0
M4
2,4252 € - 3,2302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
5.0
M4
2,9041 € - 3,8722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
Edelstahl 304
6.0
12.0
M3
  • von 8
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 40.0 Edelstahl 304

20237035

Preisbereich
11,3109 € - 8,4882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 25.0 Edelstahl 304

20237004

Preisbereich
9,3034 € - 6,9801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 30.0 316 Edelstahl

20237394

Preisbereich
5,9305 € - 4,453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 45.0 Edelstahl 304

20237042

Preisbereich
11,963 € - 8,9773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 60.0 Edelstahl 304

20237066

Preisbereich
13,9704 € - 10,4753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 16.0 316 Edelstahl

20237189

Preisbereich
4,5753 € - 3,434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 30.0 Edelstahl 304

20236694

Preisbereich
5,849 € - 4,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 30.0 316 Edelstahl

20237301

Preisbereich
6,0121 € - 4,5141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 12.0 Edelstahl 304

20236809

Preisbereich
4,2899 € - 3,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 50.0 316 Edelstahl

20237431

Preisbereich
7,8564 € - 5,8898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 8.0 316 Edelstahl

20237158

Preisbereich
3,6072 € - 2,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 50.0 316 Edelstahl

20237516

Preisbereich
7,6628 € - 5,7471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 50.0 Edelstahl 304

20236984

Preisbereich
10,1084 € - 7,5813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 50.0 Edelstahl 304

20236847

Preisbereich
6,9801 € - 5,2376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 10.0 Edelstahl 304

20236625

Preisbereich
3,6378 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 10.0 316 Edelstahl

20237103

Preisbereich
3,6582 € - 2,7411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 35.0 Edelstahl 304

20236816

Preisbereich
5,9203 € - 4,4428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 8.0 Edelstahl 304

20236663

Preisbereich
3,5461 € - 2,6595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 5.0 316 Edelstahl

20237134

Preisbereich
3,2302 € - 2,4252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 12.0 Edelstahl 304

20236632

Preisbereich
3,8722 € - 2,9041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0