Selbstklebende Gleiter eignen sich ideal für die Beine von Holzmöbeln; sie schützen die Böden und verringern Geräusche. Diese Gleiter sind aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt. Dieses Material sorgt für ein sanftes Gleiten und lässt sich dank der selbstklebenden Rückseite leicht anbringen.
Seriennummer: SR1461
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Form | Größe | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5208 € - 3,013 € | 2160 Auf Lager |
|
Viereckig
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,5926 € - 1,5926 € | 2560 Auf Lager |
|
Rund
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,353 € - 2,353 € | 2804 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Rund
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,3114 € - 2,5972 € | 1120 Auf Lager |
|
Rechteckig
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,7446 € - 1,4764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Viereckig
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6599 € - 1,3076 € | 340 Auf Lager |
1.000 in
25.4 mm
|
Rechteckig
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 1,7073 € - 3,3746 € | 440 Auf Lager |
|
Rechteckig
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5064 € - 0,5064 € | 11231 Auf Lager |
|
Rund
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,8838 € - 2,0579 € | 380 Auf Lager |
|
Viereckig
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5323 € - 0,6643 € | 11445 Auf Lager |
|
Rund
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,4003 € | 6698 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Rund
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,3127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 1,3831 € - 2,7388 € | 11600 Auf Lager |
1.750 in
44.5 mm
|
Viereckig
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 0,9153 € - 1,0789 € | 2632 Auf Lager |
|
Rund
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4706 € - 1,0726 € | 80 Auf Lager |
1.000 in
25.4 mm
|
Viereckig
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.