Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,1352 € - 0,1542 € 4768 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1793 € - 0,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1352 € - 0,1542 € 2000 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,129 € - 0,1475 € 1475 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1352 € - 0,1542 € 7911 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,2548 € - 0,2914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1587 € - 0,1764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1352 € - 0,1542 € 1000 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,2548 € - 0,2914 € 4000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1586 € - 0,1813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1793 € - 0,1992 € 3000 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
10001271 0,1591 € - 0,1768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,1586 € - 0,1813 € 2000 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1586 € - 0,1813 € 2975 Auf Lager
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,1352 € - 0,1542 € 14970 Auf Lager
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,1793 € - 0,1992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1818 € - 0,202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1793 € - 0,1992 € 2913 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1307 € - 0,1453 € 997 Auf Lager
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2548 € - 0,29 € 7076 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022108

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
4768 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022153

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022054

Preisbereich
0,1475 € - 0,129 €

Lagerbestände
1475 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
7911 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Preisbereich
0,2914 € - 0,2548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Preisbereich
0,1764 € - 0,1587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022078

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Preisbereich
0,2914 € - 0,2548 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022016

Preisbereich
0,1813 € - 0,1586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Preisbereich
0,1768 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022030

Preisbereich
0,1813 € - 0,1586 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022047

Preisbereich
0,1813 € - 0,1586 €

Lagerbestände
2975 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    17.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 13.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022092

Preisbereich
0,1542 € - 0,1352 €

Lagerbestände
14970 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150481

Preisbereich
0,202 € - 0,1818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Preisbereich
0,1992 € - 0,1793 €

Lagerbestände
2913 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150474

Preisbereich
0,1453 € - 0,1307 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Preisbereich
0,29 € - 0,2548 €

Lagerbestände
7076 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm