Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0888 € - 0,1038 € | 1000 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 5883 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rechteckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4217 € - 0,5904 € | 3331 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,0506 € - 0,0608 € | 5082 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 24,7931 € - 33,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,244 € - 0,3417 € | 112980 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0851 € | 10164 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 0,3813 € - 0,5338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 12,9704 € - 17,4183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,0765 € - 14,85 € | 42 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | 35 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1327 € | 1008 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0293 € | 2016 Auf Lager |
Rechteckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1038 € | 2000 Auf Lager |
Rechteckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,0351 € | 2024 Auf Lager |
Rechteckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6964 € - 0,6964 € | 782 Auf Lager |
Rund
|
Transparent
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 10,7178 € - 12,21 € | 81 Auf Lager |
Flach
|
Grau
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Grau
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.