Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
21,5452 € - 24,9924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Grau
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
17,2748 € - 23,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Natur
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
0,8399 € - 0,8399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
22.3 mm
0,0387 € - 0,0453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1449 € - 0,1693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,036 € - 0,0423 € 1117 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0826 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,2224 € - 0,3113 € 9216 Auf Lager
Transparent
PU
16.0 mm
0,0955 € - 0,1338 € 288 Auf Lager
Transparent
PU
10.0 mm
0,115 € - 0,161 € 968 Auf Lager
Schwarz
PU
11.1 mm
0,0786 € - 0,11 € 12300 Auf Lager
Transparent
PU
9.5 mm
0,3858 € - 0,5518 € 2156 Auf Lager
Grau
PU
19.0 mm
0,1668 € - 0,2336 € 9492 Auf Lager
Transparent
PU
19.1 mm
0,2579 € - 0,3611 € 6274 Auf Lager
Transparent
PU
16.5 mm
0,091 € - 0,1275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
9.5 mm
11,1767 € - 12,7415 € 192 Auf Lager
Gewölbt
Natur
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0584 € - 0,0818 € 44506 Auf Lager
Schwarz
PU
6.4 mm
0,089 € - 0,1246 € 2592 Auf Lager
Grau
PU
10.0 mm
  • von 11
Klebepuffer Viereckig 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.6 mm
  • Menge pro Pad
    24
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Natur
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 3.1 mm PU

10333969


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    80
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Natur
Klebepuffer Gewölbt 19.0 mm 9.6 mm PU

10334119

Preisbereich
24,9924 € - 21,5452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    20
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Flach 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Preisbereich
23,0426 € - 17,2748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    32
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 22.3 mm Schwarz PU

10252468

Preisbereich
0,8399 € - 0,8399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter Rund 18.0 mm 18.0 mm Filz

10255421

Preisbereich
0,0453 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 36.0 mm 36.0 mm Filz

10255506

Preisbereich
0,1693 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 16.0 mm 16.0 mm Filz

10255704

Preisbereich
0,0423 € - 0,036 €

Lagerbestände
1117 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Schwarz

10112434

Preisbereich
0,1156 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 16.0 mm 7.9 mm PU Transparent

10164631

Preisbereich
0,3113 € - 0,2224 €

Lagerbestände
9216 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
Klebepuffer 10.0 mm 1.8 mm Transparent PU

10247716

Preisbereich
0,1338 € - 0,0955 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.8 mm
Klebepuffer 11.1 mm 5.0 mm Schwarz PU

10233450

Preisbereich
0,161 € - 0,115 €

Lagerbestände
968 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
Klebepuffer 9.5 mm 3.1 mm PU Transparent

10164808

Preisbereich
0,11 € - 0,0786 €

Lagerbestände
12300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 19.0 mm 9.5 mm Grau PU

10247662

Preisbereich
0,5518 € - 0,3858 €

Lagerbestände
2156 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Klebepuffer 19.1 mm 1.9 mm PU Transparent

10164884

Preisbereich
0,2336 € - 0,1668 €

Lagerbestände
9492 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.9 mm
Klebepuffer 15.9 mm 10.1 mm PU Transparent

10164594

Preisbereich
0,3611 € - 0,2579 €

Lagerbestände
6274 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 9.5 mm 4.8 mm PU Transparent

10164822

Preisbereich
0,1275 € - 0,091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Klebepuffer Gewölbt 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Preisbereich
12,7415 € - 11,1767 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 6.4 mm 1.6 mm PU Schwarz

10164938

Preisbereich
0,0818 € - 0,0584 €

Lagerbestände
44506 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
Klebepuffer 10.0 mm 3.1 mm Grau PU

10247648

Preisbereich
0,1246 € - 0,089 €

Lagerbestände
2592 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.1 mm