Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1637 € - 0,2292 € | 14532 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 16,0234 € - 20,0362 € | 162 Auf Lager |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0859 € | 35424 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
288
|
0.118 in
3.0 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,9683 € - 12,5039 € | 202 Auf Lager |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,257 € - 0,3598 € | 3 Auf Lager |
Gewölbt
|
Weiß
|
PU
|
128
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,1068 € | 18000 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1382 € | 5184 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2078 € - 0,291 € | 1568 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1338 € | 32000 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1165 € - 0,1631 € | 3600 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0765 € | 54000 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,081 € - 0,1134 € | 14776 Auf Lager |
Halbkugel
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,1775 € | 9354 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0702 € | 66420 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,1004 € | 32600 Auf Lager |
Rund-Pyramidenförmig
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10233498 | 0,2144 € - 0,3001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Transparent
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,1157 € - 0,1621 € | 10164 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4032 € - 0,5645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3786 € - 0,5415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Transparent
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2689 € | 402 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.