Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3222 € - 0,451 € | 8064 Auf Lager |
Flach
|
Grau
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,4632 € - 1,1376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,0968 € | 1008 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,1985 € | 92 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1653 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Grau
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | 10138 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4415 € - 0,4415 € | 16618 Auf Lager |
Flach
|
Transparent
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,3449 € | 330 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,077 € | 572 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1513 € | 2738 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3786 € - 0,5415 € | 2156 Auf Lager |
Gewölbt
|
Grau
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,38 € - 0,532 € | 6888 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
84
|
0.217 in
5.5 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0492 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,582 € - 0,8148 € | 14 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
| 0,3817 € - 0,5344 € | 11256 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,081 € - 0,1135 € | 1400 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0583 € | 83232 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0818 € | 11700 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1008 € - 0,1411 € | 3146 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.