Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2866 € - 3,2012 € | 693 Auf Lager |
Vertieft
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
100
|
0.598 in
15.2 mm
|
45.7 mm
45.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,158 € | 56144 Auf Lager |
Gewölbt
|
Transparent
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1211 € | 226 Auf Lager |
Viereckig
|
Grau
|
PU
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0492 € | 1000 Auf Lager |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1089 € | 592 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0818 € | 11700 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0583 € | 83232 Auf Lager |
Halbkugel
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,3114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 24,3307 € - 32,5959 € | 86 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4138 € - 0,5794 € | 5689 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
55
|
0.181 in
4.6 mm
|
25.4 mm
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3741 € - 0,5238 € | 871 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU; Kautschuk
|
100
|
0.382 in
9.7 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,2194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Grau
|
PU
|
78
|
0.295 in
7.5 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 15,6432 € - 20,9374 € | 54 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0597 € | 2904 Auf Lager |
Viereckig
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2395 € - 0,3353 € | 72612 Auf Lager |
Viereckig
|
Transparent
|
PU; Kautschuk
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 12,7286 € - 17,0934 € | 107 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 3867 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,093 € - 0,1302 € | 3069 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1019 € | 1000 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.