Menü Suche

Sicherungsabdeckungen ‒ Halter und Abdeckung

Auf Lager

Dieses Sortiment an Sicherungsabdeckungen bietet die beste Isolierung empfindlicher Schaltungsschutzkomponenten. Die Hart-PVC-Konstruktion schützt zerbrechliche Glassicherungen vor Stößen und trägt zu einer robusteren Lösung bei.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtbreite Hauptmaterial Kaufen
0,1216 € - 0,1351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.2 mm
25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6; Messing
0,0517 € - 0,0575 € 353 Auf Lager
26.0 mm
25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6; Messing
Sicherungsabdeckung 24.2 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Schwarz

10313039

Preisbereich
0,1351 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6; Messing
  • Ausführung
    Halter
  • Kompatibler Sicherungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Kompatible Sicherungslänge
    20.0 mm
Sicherungsabdeckung 26.0 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Schwarz

10312926

Preisbereich
0,0575 € - 0,0517 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6; Messing
  • Ausführung
    Abdeckung
  • Kompatibler Sicherungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Kompatible Sicherungslänge
    20.0 mm