Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen sind als Zubehör für alle Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Schlüsselweite | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4267 € - 0,4739 € | 11025 Auf Lager |
PG16
|
Messing; Neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,313 € - 2,7574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Messing; Neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7842 € - 0,8002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
Messing; Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,2937 € - 1,4398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
Messing; Neopren
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,0038 € - 2,2378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.000 in
|
Messing; Neopren
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9899 € - 1,0977 € | 7060 Auf Lager |
PG29
|
Messing; Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8333 € - 2,0419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
Messing; Neopren
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5682 € - 0,6312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 11
|
Messing; Neopren
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
Messing; Neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Messing; Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5682 € - 0,6312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
Messing; Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,1867 € - 4,6503 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG48
|
Messing; Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6221 € - 2,9119 € | 1450 Auf Lager |
M63
|
Messing; Neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3657 € - 0,4062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Messing; Neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,533 € - 0,5921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8
|
Messing; Neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7839 € - 0,8689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2
|
Messing; Neopren
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,5495 € - 1,7217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 36
|
Messing; Neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3657 € - 0,4062 € | 19700 Auf Lager |
PG 7
|
Messing; Neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,3787 € - 3,7736 € | 1700 Auf Lager |
PG 42
|
Messing; Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9545 € - 3,2909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
Messing; Neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.