Menü Suche

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen - Nylon

Auf Lager

Sicherungsmuttern und Dichtungsringe für Kabelverschraubungen sind für das gesamte Sortiment an Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing als Zubehör verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,1633 € - 0,1802 € 103751 Auf Lager
PG9
1,3503 € - 1,5065 € 1250 Auf Lager
PG48
1,0715 € - 1,1911 € 352 Auf Lager
M63 x 1.5
0,1914 € - 0,214 € 25040 Auf Lager
PG11
0,1309 € - 0,145 € 45350 Auf Lager
M12 x 1.5
0,19 € - 0,2098 € 29785 Auf Lager
1/2 NPT
0,2013 € - 0,2224 € 62577 Auf Lager
PG13.5
0,1492 € - 0,1661 € 108899 Auf Lager
M16 x 1.5
0,3238 € - 0,3618 € 15417 Auf Lager
3/4 NPT
0,1671 € - 0,1703 € 7197 Auf Lager
M32 x 1.5
0,2013 € - 0,2224 € 17149 Auf Lager
PG16
0,5819 € - 0,5819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,6251 € - 0,6941 € 6680 Auf Lager
PG29
0,4745 € - 0,5266 € 14225 Auf Lager
M32 x 1.5
0,5819 € - 0,5819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,287 € - 0,2933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,6871 € - 0,7617 € 2379 Auf Lager
PG36
0,1398 € - 0,1548 € 28222 Auf Lager
PG7
0,3308 € - 0,3674 € 6871 Auf Lager
PG21
0,1844 € - 0,2041 € 113408 Auf Lager
M20 x 1.5
  • von 5
Sicherungsmutter für PE PG9 22.0 mm PA Grau

10265567

Preisbereich
0,1802 € - 0,1633 €

Lagerbestände
103751 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG48 70.0 mm PA Grau

10265642

Preisbereich
1,5065 € - 1,3503 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG48
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Grau

10265727

Preisbereich
1,1911 € - 1,0715 €

Lagerbestände
352 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG11 24.0 mm PA Grau

10265574

Preisbereich
0,214 € - 0,1914 €

Lagerbestände
25040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Grau

10265659

Preisbereich
0,145 € - 0,1309 €

Lagerbestände
45350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE 1/2 NPT 27.0 mm PA Grau

10265734

Preisbereich
0,2098 € - 0,19 €

Lagerbestände
29785 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    1/2 NPT
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG13.5 27.0 mm PA Grau

10265581

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
62577 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG13.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grau

10265666

Preisbereich
0,1661 € - 0,1492 €

Lagerbestände
108899 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE 3/4 NPT 32.0 mm PA Grau

10265741

Preisbereich
0,3618 € - 0,3238 €

Lagerbestände
15417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    3/4 NPT
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Schwarz

10380918

Preisbereich
0,1703 € - 0,1671 €

Lagerbestände
7197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG16 30.0 mm PA Grau

10265598

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
17149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Weiß

10380932

Preisbereich
0,5819 € - 0,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG29 46.0 mm PA Grau

10265611

Preisbereich
0,6941 € - 0,6251 €

Lagerbestände
6680 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 42.0 mm PA Grau

10265697

Preisbereich
0,5266 € - 0,4745 €

Lagerbestände
14225 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rot

10380925

Preisbereich
0,5819 € - 0,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Weiß

10380949

Preisbereich
0,2933 € - 0,287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG36 60.0 mm PA Grau

10265628

Preisbereich
0,7617 € - 0,6871 €

Lagerbestände
2379 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG7 19.0 mm PA Grau

10265550

Preisbereich
0,1548 € - 0,1398 €

Lagerbestände
28222 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG21 36.0 mm PA Grau

10265604

Preisbereich
0,3674 € - 0,3308 €

Lagerbestände
6871 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG21
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M20 x 1.5 27.0 mm PA Grau

10265673

Preisbereich
0,2041 € - 0,1844 €

Lagerbestände
113408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid