Menü Suche

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen - Nylon

Auf Lager

Sicherungsmuttern und Dichtungsringe für Kabelverschraubungen sind für das gesamte Sortiment an Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing als Zubehör verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,2118 € - 0,2829 € 12 Auf Lager
M12
0,6871 € - 0,7617 € 730 Auf Lager
PG 36
0,1288 € - 0,2203 € 579 Auf Lager
PG 7
0,2772 € - 0,371 € 47 Auf Lager
M20 x 1.5
0,1844 € - 0,2041 € 32350 Auf Lager
M20 x 1.5
0,3238 € - 0,3618 € 5482 Auf Lager
3/4" NPT
0,1492 € - 0,1661 € 175250 Auf Lager
M16 x 1.5
0,1286 € - 0,1663 € 280 Auf Lager
PG9
0,2013 € - 0,2224 € 3783 Auf Lager
PG 16
0,1217 € - 0,135 € 2982 Auf Lager
3/8" NPT
0,1309 € - 0,145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
0,2013 € - 0,2224 € 4789 Auf Lager
PG 13.5
10152515 0,1478 € - 0,1919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG11
0,6223 € - 0,6913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40 x 1.5
0,1675 € - 0,3069 € 172 Auf Lager
PG11
0,3397 € - 0,4521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25 x 1.5
0,1478 € - 0,2545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
0,6497 € - 0,7435 € 259 Auf Lager
PG29
0,6497 € - 0,9895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 29
0,0924 € - 0,1578 € 264 Auf Lager
M12
  • von 5
Sicherungsmutter für PE M12 PA Schwarz

10301302

Preisbereich
0,2829 € - 0,2118 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3917400099
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 36 60.0 mm PA Schwarz

10265406

Preisbereich
0,7617 € - 0,6871 €

Lagerbestände
730 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 7 19.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152645

Preisbereich
0,2203 € - 0,1288 €

Lagerbestände
579 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm
Sicherungsmutter für PE M20 x 1.5 PA Grau

10301418

Preisbereich
0,371 € - 0,2772 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3917400099
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M20 x 1.5 27.0 mm PA Schwarz

10265451

Preisbereich
0,2041 € - 0,1844 €

Lagerbestände
32350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE 3/4" NPT 32.0 mm PA Schwarz

10265536

Preisbereich
0,3618 € - 0,3238 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    3/4" NPT
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Schwarz

10265444

Preisbereich
0,1661 € - 0,1492 €

Lagerbestände
175250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG9 22.0 mm PA Grau

10152652

Preisbereich
0,1663 € - 0,1286 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE PG 16 30.0 mm PA Schwarz

10265376

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
3783 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE 3/8" NPT 24.0 mm PA Schwarz

10265512

Preisbereich
0,135 € - 0,1217 €

Lagerbestände
2982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    3/8" NPT
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Schwarz

10265437

Preisbereich
0,145 € - 0,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 13.5 27.0 mm PA Schwarz

10265369

Preisbereich
0,2224 € - 0,2013 €

Lagerbestände
4789 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG11 24.0 mm PA Grau

10152515

Preisbereich
0,1919 € - 0,1478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE M40 x 1.5 52.0 mm PA Schwarz

10265482

Preisbereich
0,6913 € - 0,6223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG11 24.0 mm PA Grau

10337646

Preisbereich
0,3069 € - 0,1675 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    PG11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE M25 x 1.5 PA Schwarz

10301487

Preisbereich
0,4521 € - 0,3397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3917400099
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Sicherungsmutter für PE PG 11 24.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152522

Preisbereich
0,2545 € - 0,1478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm
Sicherungsmutter für PE PG29 46.0 mm PA Grau

10152591

Preisbereich
0,7435 € - 0,6497 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Sicherungsmutter für PE PG 29 46.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152607

Preisbereich
0,9895 € - 0,6497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    7.0 mm
Sicherungsmutter für PE M12 17.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152409

Preisbereich
0,1578 € - 0,0924 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gewindegröße
    M12
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Stärke
    5.0 mm