Menü Suche

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen sind als Zubehör für alle Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,5871 € - 0,7842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
1,2996 € - 1,7318 € 249 Auf Lager
M12
1,4643 € - 1,943 € 100 Auf Lager
M16
8,0635 € - 10,7559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
1,1405 € - 1,5206 € 250 Auf Lager
M32
0,3689 € - 0,4942 € 474 Auf Lager
M12
2,0134 € - 2,6893 € 200 Auf Lager
M40
1,8867 € - 2,4922 € 103 Auf Lager
M20
2,1965 € - 2,9427 € 98 Auf Lager
M25
0,1215 € - 0,2089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG9
  • von 2
Sicherungsmutter für PE M20 24.0 mm Messing Natur

10302781

Preisbereich
0,7842 € - 0,5871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindegröße
    M20
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
EMC-Spike-Sicherungsmutter M12 15.0 mm Messing Natur

10302828

Preisbereich
1,7318 € - 1,2996 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Stärke
    4.7 mm
  • Schlüsselweite
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Messing
EMC-Spike-Sicherungsmutter M16 19.0 mm Messing Natur

10302835

Preisbereich
1,943 € - 1,4643 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindegröße
    M16
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
EMC-Spike-Sicherungsmutter M40 46.0 mm Messing Natur

10640616

Preisbereich
10,7559 € - 8,0635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Stärke
    6.5 mm
  • Schlüsselweite
    46.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Hauptmaterial
    Messing
Sicherungsmutter für PE M32 36.0 mm Messing Natur

10302804

Preisbereich
1,5206 € - 1,1405 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindegröße
    M32
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
Sicherungsmutter für PE M12 15.0 mm Messing Natur

10302767

Preisbereich
0,4942 € - 0,3689 €

Lagerbestände
474 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
Sicherungsmutter für PE M40 46.0 mm Messing Natur

10302811

Preisbereich
2,6893 € - 2,0134 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindegröße
    M40
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
EMC-Spike-Sicherungsmutter M20 24.0 mm Messing Natur

10302842

Preisbereich
2,4922 € - 1,8867 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Stärke
    4.7 mm
  • Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Hauptmaterial
    Messing
EMC-Spike-Sicherungsmutter M25 30.0 mm Messing Natur

10302859

Preisbereich
2,9427 € - 2,1965 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Gewindegröße
    M25
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
Sicherungsmutter für PE PG9 22.0 mm 30 % glasfaserverstärktes Nylon 6 Schwarz

10152669

Preisbereich
0,2089 € - 0,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Stärke
    5.0 mm
  • Schlüsselweite
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    PG9
  • Hauptmaterial
    30 % glasfaserverstärktes Nylon 6