Menü Suche

Sicherungsringe aus Kunststoff

Auf Lager

Diese Sicherungsringe aus Kunststoff werden in Nuten oder Bohrungen eingepasst und bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung auf Wellen und anderen zylindrischen Objekten, Gabelköpfen und Bolzen für Gabelköpfe.

Bieten Langlebigkeit, Festigkeit, Korrosions- und Verschleißbeständigkeit. Sie sind leicht und perfekt geeignet für Anwendungen, die eine Gewichtsreduzierung erfordern.

Sie sind einfach zu installieren und entfernen und bieten Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bei Montage- und Wartungsabläufen. Werden in verschiedenen Anwendungen wie im Automobil-, Industrie- und Elektroniksektor verwendet.

  • Werden in Nuten oder Bohrungen eingepasst und bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung auf Wellen.
  • Bieten Langlebigkeit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Werden in Automobil-, Industrie- und Elektronikanwendungen verwendet.
Material: POM Farbe: Schwarz Seriennummer: SRR3446

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l1 d2 Kaufen
0,1732 € - 0,2853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
1.1
9.0
0,2241 € - 0,377 € 320 Auf Lager
9.0
1.4
18.5
0,1936 € - 0,326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.1
11.0
0,2649 € - 0,4483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
1.9
28.0
0,1936 € - 0,326 € 50 Auf Lager
7.0
1.3
14.0
0,163 € - 0,2751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2
1.0
7.0
0,2343 € - 0,3872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1.6
23.0
Sicherungsring 4.0 9.0 1.1 POM

20212711

Preisbereich
0,2853 € - 0,1732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • d2
    9.0
  • l1
    1.1
  • Material
    POM
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsring 9.0 18.5 1.4 POM

20212742

Preisbereich
0,377 € - 0,2241 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.0
  • d2
    18.5
  • l1
    1.4
  • Material
    POM
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsring 5.0 11.0 1.1 POM

20212728

Preisbereich
0,326 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • d2
    11.0
  • l1
    1.1
  • Material
    POM
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsring 15.0 28.0 1.9 POM

20212766

Preisbereich
0,4483 € - 0,2649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    1.9
  • Material
    POM
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsring 7.0 14.0 1.3 POM

20212735

Preisbereich
0,326 € - 0,1936 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0
  • d2
    14.0
  • l1
    1.3
  • Material
    POM
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsring 3.2 7.0 1.0 POM

20212704

Preisbereich
0,2751 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • l1
    1.0
  • Material
    POM
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsring 12.0 23.0 1.6 POM

20212759

Preisbereich
0,3872 € - 0,2343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • d2
    23.0
  • l1
    1.6
  • Material
    POM
  • Farbe
    Schwarz