Seriennummer: SR2018
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nennaußendurchmesser | Gesamtdurchmesser | Gesamtlänge | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Nenninnendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8025 € - 1,6051 € | 150 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1743 € - 2,3373 € | 42 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,5322 € - 1,0687 € | 48 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,3789 € - 6,1671 € | 28 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6322 € - 0,9968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4914 € - 0,7955 € | 390 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6533 € - 1,2799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3505 € - 0,3505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3883 € - 4,1959 € | 1448 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1396 € - 6,3924 € | 28 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4998 € - 0,8124 € | 7123 Auf Lager |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,9143 € - 6,0263 € | 28 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,542 € - 0,8772 € | 863 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3141 € - 0,3141 € | 550 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,4209 € - 6,7444 € | 118 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0208 € - 1,8022 € | 100 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,4209 € - 6,7444 € | 258 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3232 € - 4,7591 € | 26 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,464 € - 5,0407 € | 190 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9588 € - 1,6896 € | 368 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.